Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby – standardní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.

Vozíky jsou dodávány s pomocnými bloky, které musíte při montáži přiložit ke konci kolejnice, na kterou chcete vozík nasunout. Přesuňte vozík z pomocného bloku na kolejnice opatrně tak, aby nedošlo k poškození. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku.
  • Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016U

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost velikost kolejnice h2 h1 w1 l2 l1 d1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
80.0
100.0
116.0
155.0
M12
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
55.0
70.0
122.5
153.5
M8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
55.0
70.0
92.5
123.5
M8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
45.0
60.0
67.8
94.8
M8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
40.0
48.0
72.2
93.9
M6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
80.0
100.0
154.0
193.0
M12
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
4.5
30.0
44.0
48.5
69.3
M5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
45.0
60.0
78.0
105.0
M8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
70.0
86.0
94.0
129.0
M10
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
4.5
30.0
44.0
61.3
82.1
M5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
45.0
60.0
103.5
130.5
M8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
55.0
70.0
80.5
111.5
M8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
40.0
48.0
86.9
108.6
M6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
3.3
28.0
34.0
40.2
58.6
M4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
80.0
100.0
171.0
210.0
M12
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
70.0
86.0
110.0
145.0
M10
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
70.0
86.0
139.0
174.0
M10
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
40.0
48.0
57.5
79.2
M6
Vozíky bez příruby 55.0 155.0 100.0 ocel

20158620


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    80.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Vozíky bez příruby 35.0 153.5 70.0 ocel

20158576


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    55.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Vozíky bez příruby 35.0 123.5 70.0 ocel

20158842


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    55.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Vozíky bez příruby 30.0 94.8 60.0 ocel

20158569


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    45.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 25.0 93.9 48.0 ocel

20158828


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    40.0
  • l2
    72.2
  • w1
    48.0
Vozíky bez příruby 55.0 193.0 100.0 ocel

20158866


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    80.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Vozíky bez příruby 20.0 69.3 44.0 ocel

20158514


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    44.0
Vozíky bez příruby 30.0 105.0 60.0 ocel

20158835


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    45.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 45.0 129.0 86.0 ocel

20158606


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    70.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 20.0 82.1 44.0 ocel

20158521


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    82.1
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    44.0
Vozíky bez příruby 30.0 130.5 60.0 ocel

20158552


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    45.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 35.0 111.5 70.0 ocel

20158583


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    55.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Vozíky bez příruby 25.0 108.6 48.0 ocel

20158538


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    40.0
  • l2
    86.9
  • w1
    48.0
Vozíky bez příruby 15.0 58.6 34.0 ocel

20158507


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    28.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Vozíky bez příruby 55.0 210.0 100.0 ocel

20158613


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    80.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Vozíky bez příruby 45.0 145.0 86.0 ocel

20158859


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    70.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 45.0 174.0 86.0 ocel

20158590


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    70.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 25.0 79.2 48.0 ocel

20158545


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    40.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0