Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení – uzavřené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Používají se v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol H6 h1 Materiál klece d3 l1 Provedení vozíku d2 Koupit
1 509,6123 Kč - 1 887,1436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Dlouhé
M6x12
790,2881 Kč - 987,8596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Stainless
4.3
77.0
Dlouhé
M5x10
357,1103 Kč - 446,4512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
standardní
M5x12
587,3554 Kč - 734,1302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Stainless
6.8
67.0
Normální
M8x18
538,6004 Kč - 673,3782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
standardní
M10x25
803,0508 Kč - 1 003,6858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Dlouhé
M5x12
448,7483 Kč - 561,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
standardní
M6x12
929,9149 Kč - 1 162,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Krátká
M6x12
1 935,1331 Kč - 2 418,852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Krátká
M8x18
742,2983 Kč - 927,8732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Krátká
M5x10
1 019,2571 Kč - 1 274,007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normální
M4x8
517,9242 Kč - 647,3416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normální
M6x12
826,5348 Kč - 1 033,0408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Krátká
M5x10
2 238,6381 Kč - 2 798,4249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Krátká
M10x25
1 595,125 Kč - 1 993,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Dlouhé
M8x18
1 325,3144 Kč - 1 656,643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Krátká
M8x18
5 016,8972 Kč - 6 270,9938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Krátká
M10x25
636,6203 Kč - 795,6481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normální
M4x8
3 315,8388 Kč - 4 144,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Krátká
M6x12
1 316,6356 Kč - 1 645,6668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normální
M5x12
  • z/ze 3
Vozíky pro lineární vedení 106.0 M6x12 54.0 hliník

20262853

Cenové rozmezí
1 887,1436 Kč - 1 509,6123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 77.0 M5x10 44.0 hliník

20262907

Cenové rozmezí
987,8596 Kč - 790,2881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 44.0 M5x12 50.0 hliník

20263256

Cenové rozmezí
446,4512 Kč - 357,1103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 67.0 M8x18 76.0 hliník

20262822

Cenové rozmezí
734,1302 Kč - 587,3554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 90.0 M10x25 102.0 hliník

20262860

Cenové rozmezí
673,3782 Kč - 538,6004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 89.0 M5x12 50.0 hliník

20262884

Cenové rozmezí
1 003,6858 Kč - 803,0508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 53.0 M6x12 54.0 hliník

20262778

Cenové rozmezí
561,0634 Kč - 448,7483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 28.3 M6x12 54.0 hliník

20262976

Cenové rozmezí
1 162,458 Kč - 929,9149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 40.4 M8x18 76.0 hliník

20263058

Cenové rozmezí
2 418,852 Kč - 1 935,1331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 20.3 M5x10 44.0 hliník

20263003

Cenové rozmezí
927,8732 Kč - 742,2983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 30.0 M4x8 34.0 hliník

20263232

Cenové rozmezí
1 274,007 Kč - 1 019,2571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 53.0 M6x12 54.0 hliník

20263270

Cenové rozmezí
647,3416 Kč - 517,9242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 20.3 M5x10 44.0 hliník

20263126

Cenové rozmezí
1 033,0408 Kč - 826,5348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 72.3 M10x25 122.0 hliník

20263188

Cenové rozmezí
2 798,4249 Kč - 2 238,6381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 154.0 M8x18 78.0 hliník

20263102

Cenové rozmezí
1 993,8427 Kč - 1 595,125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 40.3 M8x18 76.0 hliník

20263065

Cenové rozmezí
1 656,643 Kč - 1 325,3144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 56.4 M10x25 102.0 hliník

20263195

Cenové rozmezí
6 270,9938 Kč - 5 016,8972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 30.0 M4x8 34.0 hliník

20263249

Cenové rozmezí
795,6481 Kč - 636,6203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 28.3 M6x12 54.0 hliník

20263164

Cenové rozmezí
4 144,6708 Kč - 3 315,8388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 44.0 M5x12 50.0 hliník

20262761

Cenové rozmezí
1 645,6668 Kč - 1 316,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12