Tyto hliníkové vozíky s přírubou jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.
Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části buď shora nebo zespodu vozíku.
Jsou vynikajícím řešením do náročného prostředí nebo tam, kde je omezená zátěž, jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než ty ocelové. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.
Materiál: hliník; nerezavějící ocel Produktová řada: SRL1018F
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d2 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 398,483 Kč - 1 645,3174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
19.8
|
47.0
|
24.0
|
64.0
|
M5
|
4.3
|
||
| 1 464,652 Kč - 1 723,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
24.7
|
63.0
|
30.0
|
85.9
|
M6
|
5.3
|
||
| 1 553,374 Kč - 1 827,4696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
29.9
|
70.0
|
36.0
|
96.0
|
M8
|
6.7
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku