Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
6 721,1987 Kč - 7 721,0501 Kč 1 Skladem
M63
48.0 mm
1 919,3265 Kč - 1 919,3265 Kč 2 Skladem
M20
13.0 mm
10267677 618,6637 Kč - 1 040,5276 Kč 1 Skladem
M63
44.0 mm
272,9504 Kč - 532,4242 Kč 165 Skladem
M12
7.0 mm
4 660,3071 Kč - 4 660,3071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63
48.0 mm
1 315,0537 Kč - 2 939,442 Kč 1 Skladem
M40
28.0 mm
2 726,799 Kč - 5 154,174 Kč 1 Skladem
M32
21.0 mm
142,6664 Kč - 221,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
12.0 mm
266,3174 Kč - 414,2714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
18.0 mm
52,2446 Kč - 87,7642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
6.0 mm
64,1448 Kč - 91,483 Kč 11 Skladem
PG 9
8.0 mm
93,9429 Kč - 133,8777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
9.0 mm
38,652 Kč - 65,2281 Kč 9 Skladem
PG 7
6.5 mm
106,6419 Kč - 126,0018 Kč 20 Skladem
PG 21
18.0 mm
60,0698 Kč - 101,152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
6.0 mm
105,3828 Kč - 149,4968 Kč 558 Skladem
1/2" NPT
9.0 mm
375,9881 Kč - 632,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
26.0 mm
297,0326 Kč - 579,9212 Kč 95 Skladem
M16
10.0 mm
56,2113 Kč - 94,4582 Kč 5 Skladem
PG 9
6.0 mm
507,7625 Kč - 991,3051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
17.0 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové M63 34.0 mm 48.0 mm ocel nerezavějící

10304334

Cenové rozmezí
7 721,0501 Kč - 6 721,1987 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    34.0 - 48.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové M20 6.0 mm 13.0 mm ocel nerezavějící

10304280

Cenové rozmezí
1 919,3265 Kč - 1 919,3265 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 13.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové M63 37.0 mm 44.0 mm mosaz přírodní

10267677

Cenové rozmezí
1 040,5276 Kč - 618,6637 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    37.0 - 44.0 mm
  • Délka závitu
    10.5 mm
Vývodky kabelové ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm mosaz přírodní

10278253

Cenové rozmezí
532,4242 Kč - 272,9504 Kč

Skladové zásoby
165 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm mosaz přírodní

10278321

Cenové rozmezí
4 660,3071 Kč - 4 660,3071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm mosaz přírodní

10278307

Cenové rozmezí
2 939,442 Kč - 1 315,0537 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M32 13.0 mm 21.0 mm ocel nerezavějící

10304303

Cenové rozmezí
5 154,174 Kč - 2 726,799 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 21.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M20 6.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10237137

Cenové rozmezí
221,9253 Kč - 142,6664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    33.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M32 13.0 mm 18.0 mm mosaz přírodní

10237151

Cenové rozmezí
414,2714 Kč - 266,3174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celková délka
    42.0 mm
Vývodky kabelové M16 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267561

Cenové rozmezí
87,7642 Kč - 52,2446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

10267394

Cenové rozmezí
91,483 Kč - 64,1448 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267431

Cenové rozmezí
133,8777 Kč - 93,9429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 přírodní

10267370

Cenové rozmezí
65,2281 Kč - 38,652 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 13.0 mm 18.0 mm mosaz přírodní

10267462

Cenové rozmezí
126,0018 Kč - 106,6419 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové 3/8 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267707

Cenové rozmezí
101,152 Kč - 60,0698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Vývodky kabelové 1/2" NPT 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267721

Cenové rozmezí
149,4968 Kč - 105,3828 Kč

Skladové zásoby
558 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm mosaz přírodní

10267509

Cenové rozmezí
632,2004 Kč - 375,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    10.5 mm
Vývodky kabelové ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm mosaz přírodní

10278260

Cenové rozmezí
579,9212 Kč - 297,0326 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267400

Cenové rozmezí
94,4582 Kč - 56,2113 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm mosaz přírodní

10278284

Cenové rozmezí
991,3051 Kč - 507,7625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Délka závitu
    7.0 mm