Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG 16 10.0 mm 13.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V šedém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), se standardní délkou PG závitu. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10354377

Staré objednací číslo:

159161061302

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 94,4324 Kč
250 - 999 50,3397 Kč
1000 + 43,0328 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 360,81 Kč

25 x 94,4324 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Typ vývodky standardní
Délka závitu 10.0 mm
Ochranná třída EN EN50262
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG 16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás