10304402
551800
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 825,698 Kč |
10 + | 733,929 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Typ vývodky | ATEX |
Ochrana proti explozi ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 34.0 - 48.0 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.339 - 1.89 in |
Délka závitu | 0.591 in |
Délka závitu | 15.0 mm |
Ochranná třída dle DIN | DIN40050-T9 |
Ochranná třída EN | EN60529 |
Celní nomenklatura | 3917400099 |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Velikost závitu | M63 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku