Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 238
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Minimální průměr kabelu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
10264171 81,701 Kč - 81,701 Kč 178 Skladem
M40
35,5725 Kč - 41,8336 Kč 23 Skladem
M32
11,058 Kč - 13,2333 Kč 300 Skladem
M12
17,9745 Kč - 21,4187 Kč 210 Skladem
M20
70,629 Kč - 81,701 Kč 1094 Skladem
M40
12,1596 Kč - 14,5162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
35,9489 Kč - 41,8336 Kč 10 Skladem
M32
70,6151 Kč - 81,701 Kč 5 Skladem
M40
416,8302 Kč - 492,1447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
17.0 mm
28.0 mm
31,4404 Kč - 37,3681 Kč 3 Skladem
M20
6.0 mm
13.0 mm
201,7635 Kč - 201,7635 Kč 1438 Skladem
M32
13.0 mm
21.0 mm
69,2624 Kč - 141,6765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
13.0 mm
18.0 mm
239,3446 Kč - 293,0173 Kč 4 Skladem
M32
13.0 mm
21.0 mm
733,929 Kč - 825,698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63
34.0 mm
48.0 mm
29,089 Kč - 29,089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
3.0 mm
7.0 mm
26,0056 Kč - 26,0056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
8.0 mm
17.0 mm
8,0739 Kč - 8,0739 Kč 1150 Skladem
PG 9
45,1966 Kč - 45,1966 Kč 17 Skladem
PG 21
13.0 mm
18.0 mm
6,4702 Kč - 7,5858 Kč 900 Skladem
PG 7
234,7826 Kč - 234,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
22.0 mm
32.0 mm
  • z/ze 12
Vývodky kabelové M40 polyamid černá

10264171

Cenové rozmezí
81,701 Kč - 81,701 Kč

Skladové zásoby
178 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M32 polyamid šedá

10264324

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 35,5725 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M12 polyamid černá

10264409

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M20 polyamid černá

10264034

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 17,9745 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M40 polyamid šedá

10264348

Cenové rozmezí
81,701 Kč - 70,629 Kč

Skladové zásoby
1094 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M16 polyamid šedá

10264263

Cenové rozmezí
14,5162 Kč - 12,1596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M32 polyamid černá

10264485

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 35,9489 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M40 polyamid černá

10264492

Cenové rozmezí
81,701 Kč - 70,6151 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm polyamid zelená

10304457

Cenové rozmezí
492,1447 Kč - 416,8302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Typ vývodky
    ATEX nízkonapěťové
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    17.0 - 28.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Vývodky kabelové M20 6.0 mm 13.0 mm polyamid černá

10301401

Cenové rozmezí
37,3681 Kč - 31,4404 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 13.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm polyamid černá

10304372

Cenové rozmezí
201,7635 Kč - 201,7635 Kč

Skladové zásoby
1438 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 21.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Vývodky kabelové M25 13.0 mm 18.0 mm polyamid černá

10354544

Cenové rozmezí
141,6765 Kč - 69,2624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    14.5 mm
  • Typ příslušenství
    včetně pojistné matice
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M32 13.0 mm 21.0 mm polyamid šedá

10301524

Cenové rozmezí
293,0173 Kč - 239,3446 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 21.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celková délka
    51.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm polyamid černá

10304402

Cenové rozmezí
825,698 Kč - 733,929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    34.0 - 48.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Vývodky kabelové PG11 šedá

10152157

Cenové rozmezí
29,089 Kč - 29,089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Velikost klíče
    22.0 mm
Vývodky kabelové M25 8.0 mm 17.0 mm polyamid šedá

10152096

Cenové rozmezí
26,0056 Kč - 26,0056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    43.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 polyamid šedá

10263525

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové PG21 13.0 mm 18.0 mm polyamid šedá

10152232

Cenové rozmezí
45,1966 Kč - 45,1966 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Velikost klíče
    33.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 polyamid šedá

10263501

Cenové rozmezí
7,5858 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové PG36 22.0 mm 32.0 mm polyamid šedá

10152294

Cenové rozmezí
234,7826 Kč - 234,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celková délka
    61.0 mm
  • Velikost klíče
    53.0 mm