Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 238
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Minimální průměr kabelu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
34,4709 Kč - 134,2859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
3.0 mm
6.5 mm
43,0328 Kč - 94,4324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 16
10.0 mm
13.0 mm
40,5367 Kč - 122,3772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
4.0 mm
8.0 mm
77,7686 Kč - 168,5372 Kč 31 Skladem
M20
6.0 mm
13.0 mm
152,2883 Kč - 215,0109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG29
18.0 mm
25.0 mm
21,8802 Kč - 25,0904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
3.0 mm
7.0 mm
593,7445 Kč - 593,7445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
130.0 mm
21.0 mm
113,6061 Kč - 113,6061 Kč 9 Skladem
M25
7.0 mm
17.0 mm
37,3435 Kč - 81,9521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
5.0 mm
10.0 mm
22,1335 Kč - 25,386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
4.5 mm
10.0 mm
29,5484 Kč - 74,91 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
3.0 mm
6.0 mm
74,5753 Kč - 85,6613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
4.0 mm
9.0 mm
46,003 Kč - 138,9294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG16
10.0 mm
14.0 mm
15,4645 Kč - 15,4645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 16
6,4702 Kč - 7,5858 Kč 900 Skladem
PG 7
10263679 8,0878 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
10152058 17,8674 Kč - 17,8674 Kč 100 Skladem
M16
3.0 mm
10.0 mm
15,7272 Kč - 15,7272 Kč 10 Skladem
PG9
4.0 mm
8.0 mm
7,0001 Kč - 8,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
10152225 50,0823 Kč - 50,0823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
9.0 mm
16.0 mm
  • z/ze 12
Vývodky kabelové M12 3.0 mm 6.5 mm polyamid černá

10354513

Cenové rozmezí
134,2859 Kč - 34,4709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    7.9 mm
  • Typ příslušenství
    včetně pojistné matice
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 16 10.0 mm 13.0 mm polyamid šedá

10354377

Cenové rozmezí
94,4324 Kč - 43,0328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Ochranná třída EN
    EN50262
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10354452

Cenové rozmezí
122,3772 Kč - 40,5367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.1 mm
  • Typ příslušenství
    včetně pojistné matice
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm polyamid zelená

10304426

Cenové rozmezí
168,5372 Kč - 77,7686 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Typ vývodky
    ATEX nízkonapěťové
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 13.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové PG29 18.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10354506

Cenové rozmezí
215,0109 Kč - 152,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    10.9 mm
  • Typ příslušenství
    včetně pojistné matice
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M12 3.0 mm 7.0 mm polyamid černá

10301289

Cenové rozmezí
25,0904 Kč - 21,8802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M32 130.0 mm 21.0 mm polyamid zelená

10304440

Cenové rozmezí
593,7445 Kč - 593,7445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Typ vývodky
    ATEX nízkonapěťové
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    130.0 - 21.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm polyamid černá

10304365

Cenové rozmezí
113,6061 Kč - 113,6061 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    7.0 - 17.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové M16 5.0 mm 10.0 mm polyamid šedá

10354407

Cenové rozmezí
81,9521 Kč - 37,3435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    7.7 mm
  • Ochranná třída EN
    EN50262
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M16 4.5 mm 10.0 mm polyamid černá

10301340

Cenové rozmezí
25,386 Kč - 22,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.5 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 3.0 mm 6.0 mm polyamid šedá

10354339

Cenové rozmezí
74,91 Kč - 29,5484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Ochranná třída EN
    EN50262
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm polyamid zelená

10304419

Cenové rozmezí
85,6613 Kč - 74,5753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Typ vývodky
    ATEX nízkonapěťové
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové PG16 10.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10354483

Cenové rozmezí
138,9294 Kč - 46,003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Typ příslušenství
    včetně pojistné matice
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 16 polyamid šedá

10263587

Cenové rozmezí
15,4645 Kč - 15,4645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové PG 7 polyamid šedá

10263501

Cenové rozmezí
7,5858 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové PG 7 polyamid černá

10263679

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M16 3.0 mm 10.0 mm polyamid šedá

10152058

Cenové rozmezí
17,8674 Kč - 17,8674 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    35.5 mm
Vývodky kabelové PG9 4.0 mm 8.0 mm polyamid šedá

10152379

Cenové rozmezí
15,7272 Kč - 15,7272 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Velikost klíče
    19.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 polyamid šedá

10263532

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové PG21 9.0 mm 16.0 mm polyamid šedá

10152225

Cenové rozmezí
50,0823 Kč - 50,0823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Velikost klíče
    33.0 mm