Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – bez možnosti regulace

Skladem

Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.

Produktová řada: SR6482

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 97
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Maximální síla Délka profilu Koupit
870,6537 Kč - 1 645,2086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
854,3806 Kč - 1 615,458 Kč 7 Skladem
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
870,6537 Kč - 1 645,2086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
854,3806 Kč - 1 615,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
870,6537 Kč - 870,6537 Kč 36 Skladem
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
1 236,1496 Kč - 2 336,9103 Kč 2 Skladem
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč 3 Skladem
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
1 268,2221 Kč - 1 268,2221 Kč 4 Skladem
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč 20 Skladem
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
870,6537 Kč - 1 645,2086 Kč 6 Skladem
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
1 268,2221 Kč - 2 397,1553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
854,3806 Kč - 854,3806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
1 268,2221 Kč - 1 268,2221 Kč 6 Skladem
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč 4 Skladem
18.0 mm
300.0 N
195.0 mm
1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč 21 Skladem
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
  • z/ze 5
Vzpěry plynové 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N ocel

10304907

Cenové rozmezí
1 645,2086 Kč - 870,6537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    130.0 mm
  • Maximální síla
    200.0 N
Vzpěry plynové 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N ocel

10304877

Cenové rozmezí
1 615,458 Kč - 854,3806 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Délka profilu
    90.0 mm
  • Maximální síla
    150.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N ocel

10304921

Cenové rozmezí
1 645,2086 Kč - 870,6537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    130.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N ocel

10304860

Cenové rozmezí
1 615,458 Kč - 854,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Délka profilu
    90.0 mm
  • Maximální síla
    100.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N ocel

10304891

Cenové rozmezí
870,6537 Kč - 870,6537 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    130.0 mm
  • Maximální síla
    150.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N ocel

10304952

Cenové rozmezí
2 336,9103 Kč - 1 236,1496 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    180.0 mm
  • Maximální síla
    150.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N ocel

10304945

Cenové rozmezí
1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    180.0 mm
  • Maximální síla
    100.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N ocel

10304976

Cenové rozmezí
1 268,2221 Kč - 1 268,2221 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    230.0 mm
  • Maximální síla
    100.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N ocel

10305010

Cenové rozmezí
2 551,8584 Kč - 1 350,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    100.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N ocel

10304938

Cenové rozmezí
1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    180.0 mm
  • Maximální síla
    50.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N ocel

10304914

Cenové rozmezí
1 645,2086 Kč - 870,6537 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    130.0 mm
  • Maximální síla
    300.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N ocel

10305003

Cenové rozmezí
2 397,1553 Kč - 1 268,2221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    230.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N ocel

10304853

Cenové rozmezí
854,3806 Kč - 854,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Délka profilu
    90.0 mm
  • Maximální síla
    50.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N ocel

10304983

Cenové rozmezí
1 268,2221 Kč - 1 268,2221 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    230.0 mm
  • Maximální síla
    200.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N ocel

10305027

Cenové rozmezí
2 551,8584 Kč - 1 350,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    150.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N ocel

10305072

Cenové rozmezí
2 551,8584 Kč - 1 350,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    650.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N ocel

10305034

Cenové rozmezí
2 551,8584 Kč - 1 350,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    200.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N ocel

10305058

Cenové rozmezí
2 551,8584 Kč - 1 350,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    450.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N ocel

10305102

Cenové rozmezí
2 703,5866 Kč - 1 430,0464 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    300.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N ocel

10305089

Cenové rozmezí
2 703,5866 Kč - 1 430,0464 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    150.0 N