Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – bez možnosti regulace

Skladem

Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.

Produktová řada: SR6482

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 97
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Maximální síla Délka profilu Koupit
1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
1 651,6698 Kč - 3 122,3263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
1 887,6033 Kč - 3 568,5855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
1000.0 N
345.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč 2 Skladem
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč 1 Skladem
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
2 129,3045 Kč - 2 129,3045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
2 064,5636 Kč - 3 902,5361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1250.0 N
255.0 mm
1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč 4 Skladem
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč 20 Skladem
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
854,3806 Kč - 854,3806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
870,6537 Kč - 1 645,2086 Kč 30 Skladem
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč 6 Skladem
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
1 474,696 Kč - 2 787,632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
1 651,6698 Kč - 1 651,6698 Kč 3 Skladem
23.0 mm
600.0 N
145.0 mm
  • z/ze 5
Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N ocel

10305324

Cenové rozmezí
2 899,1969 Kč - 1 533,6692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    550.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N ocel

10305386

Cenové rozmezí
3 122,3263 Kč - 1 651,6698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    1000.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N ocel

10305454

Cenové rozmezí
3 345,4559 Kč - 1 769,6298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    200.0 N
Vzpěry plynové 300.0 mm 10.0 mm 1000.0 N ocel

10305614

Cenové rozmezí
3 568,5855 Kč - 1 887,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Délka profilu
    345.0 mm
  • Maximální síla
    1000.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N ocel

10305669

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    255.0 mm
  • Maximální síla
    1000.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N ocel

10305737

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    555.0 mm
  • Maximální síla
    1750.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N ocel

10305652

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    255.0 mm
  • Maximální síla
    750.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N ocel

10633137

Cenové rozmezí
2 129,3045 Kč - 2 129,3045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    555.0 mm
  • Maximální síla
    1250.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N ocel

10305683

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    255.0 mm
  • Maximální síla
    1500.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N ocel

10305638

Cenové rozmezí
3 902,5361 Kč - 2 064,5636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    155.0 mm
  • Maximální síla
    500.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 14.0 mm 1250.0 N ocel

10305676

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    255.0 mm
  • Maximální síla
    1250.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N ocel

10305256

Cenové rozmezí
2 899,1969 Kč - 1 533,6692 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    150.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N ocel

10305713

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    555.0 mm
  • Maximální síla
    750.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N ocel

10304938

Cenové rozmezí
1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    180.0 mm
  • Maximální síla
    50.0 N
Vzpěry plynové 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N ocel

10304853

Cenové rozmezí
854,3806 Kč - 854,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Délka profilu
    90.0 mm
  • Maximální síla
    50.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N ocel

10304921

Cenové rozmezí
1 645,2086 Kč - 870,6537 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Průměr profilu
    15.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    130.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N ocel

10305010

Cenové rozmezí
2 551,8584 Kč - 1 350,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    100.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N ocel

10305157

Cenové rozmezí
2 703,5866 Kč - 1 430,0464 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    600.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N ocel

10305232

Cenové rozmezí
2 787,632 Kč - 1 474,696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    550.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N ocel

10305362

Cenové rozmezí
1 651,6698 Kč - 1 651,6698 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    600.0 N