Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – bez možnosti regulace

Skladem

Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.

Produktová řada: SR6482

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 97
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Maximální síla Délka profilu Koupit
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
1 828,6166 Kč - 3 456,277 Kč 4 Skladem
23.0 mm
800.0 N
295.0 mm
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
9000.0 N
245.0 mm
1 887,6033 Kč - 1 887,6033 Kč 1 Skladem
23.0 mm
350.0 N
345.0 mm
1 496,2626 Kč - 1 496,2626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
1 710,6295 Kč - 1 710,6295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
1 474,696 Kč - 2 787,632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
10305560 1 828,6166 Kč - 3 456,277 Kč 6 Skladem
23.0 mm
1000.0 N
295.0 mm
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
1 651,6698 Kč - 3 122,3263 Kč 6 Skladem
23.0 mm
400.0 N
145.0 mm
1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč 2 Skladem
18.0 mm
400.0 N
295.0 mm
1 430,0464 Kč - 1 430,0464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
450.0 N
195.0 mm
1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
1 474,696 Kč - 1 474,696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
  • z/ze 5
Vzpěry plynové 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N ocel

10630310

Cenové rozmezí
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    155.0 mm
  • Maximální síla
    750.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N ocel

10305546

Cenové rozmezí
3 456,277 Kč - 1 828,6166 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    800.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N ocel

10305485

Cenové rozmezí
3 345,4559 Kč - 1 769,6298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    600.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 10.0 mm 9000.0 N ocel

10305492

Cenové rozmezí
3 345,4559 Kč - 1 769,6298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    9000.0 N
Vzpěry plynové 300.0 mm 10.0 mm 350.0 N ocel

10305577

Cenové rozmezí
1 887,6033 Kč - 1 887,6033 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Délka profilu
    345.0 mm
  • Maximální síla
    350.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 600.0 N ocel

10633120

Cenové rozmezí
1 496,2626 Kč - 1 496,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    600.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 10.0 mm 250.0 N ocel

10305409

Cenové rozmezí
1 710,6295 Kč - 1 710,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    250.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N ocel

10305195

Cenové rozmezí
2 787,632 Kč - 1 474,696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    200.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N ocel

10305560

Cenové rozmezí
3 456,277 Kč - 1 828,6166 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    1000.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N ocel

10305478

Cenové rozmezí
3 345,4559 Kč - 1 769,6298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N ocel

10305461

Cenové rozmezí
3 345,4559 Kč - 1 769,6298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    300.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N ocel

10305355

Cenové rozmezí
3 122,3263 Kč - 1 651,6698 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    145.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 400.0 N ocel

10305294

Cenové rozmezí
2 899,1969 Kč - 1 533,6692 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    400.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 8.0 mm 450.0 N ocel

10305133

Cenové rozmezí
1 430,0464 Kč - 1 430,0464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    450.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N ocel

10305287

Cenové rozmezí
2 899,1969 Kč - 1 533,6692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    350.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N ocel

10305218

Cenové rozmezí
1 474,696 Kč - 1 474,696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    350.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N ocel

10634967

Cenové rozmezí
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    155.0 mm
  • Maximální síla
    1250.0 N