Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – kloubové spojky a oka

Skladem

Toto příslušenství se používá k uchycení plynových vzpěr. Dostupné ve třech různých provedeních.

Produktová řada: SR6481

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Materiál Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
ocel
38.0 mm
Třmenové svorky
10306376 594,8322 Kč - 594,8322 Kč 31 Skladem
1.0 mm
M6
ocel
35.0 mm
5
234,4217 Kč - 234,4217 Kč 284 Skladem
0.8 mm
M5
ocel
22.0 mm
3
717,8649 Kč - 717,8649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
ocel
37.0 mm
4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
polyamid
18.0 mm
7
336,9558 Kč - 336,9558 Kč 140 Skladem
0.8 mm
M5
ocel
20.0 mm
4
117,2038 Kč - 117,2038 Kč 1990 Skladem
0.8 mm
M5
polyamid
17.5 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
ocel
30.0 mm
Třmenové svorky
199,2535 Kč - 199,2535 Kč 11 Skladem
M6
ocel
18.0 mm
5
190,4545 Kč - 190,4545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
zinek tlakově litý
21.0 mm
6
335,768 Kč - 599,5176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
ocel nerezavějící
30.0 mm
5
600,661 Kč - 600,661 Kč 5 Skladem
1.0 mm
M6
ocel
24.0 mm
4
190,5432 Kč - 340,2188 Kč 16 Skladem
1.0 mm
M6
ocel nerezavějící
24.0 mm
4
263,7051 Kč - 263,7051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
ocel
18.0 mm
5
87,9203 Kč - 87,9203 Kč 11 Skladem
1.0 mm
M6
polyamid
17.0 mm
2
112,2659 Kč - 200,4527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
ocel nerezavějící
32.0 mm
3
18 Skladem
M6 x 1.0
ocel
23.0 mm
Třmenové svorky
287,1598 Kč - 287,1598 Kč 20 Skladem
1.5 mm
M10
ocel
30.0 mm
5
10306352 128,9312 Kč - 128,9312 Kč 3 Skladem
1.3 mm
M8
zinek tlakově litý
21.0 mm
6
380,9091 Kč - 380,9091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
ocel
32.0 mm
3
  • z/ze 2
Fixační deska 38.0 mm M10 x 1.5 mm ocel

10404218


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    38.0 mm
  • Typ
    Třmenové svorky
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Koncovka 35.0 mm M6 ocel

10306376

Cenové rozmezí
594,8322 Kč - 594,8322 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Koncovka 22.0 mm M5 ocel

10306260

Cenové rozmezí
234,4217 Kč - 234,4217 Kč

Skladové zásoby
284 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Koncovka 37.0 mm M10 ocel

10306390

Cenové rozmezí
717,8649 Kč - 717,8649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    37.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 18.0 mm M8 polyamid

10202661


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Koncovka 20.0 mm M5 ocel

10306277

Cenové rozmezí
336,9558 Kč - 336,9558 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Koncovka 17.5 mm M5 polyamid

10306246

Cenové rozmezí
117,2038 Kč - 117,2038 Kč

Skladové zásoby
1990 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Fixační deska 30.0 mm M8 x 1.25 ocel

10404201


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    30.0 mm
  • Typ
    Třmenové svorky
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Koncovka 18.0 mm M6 ocel

10306307

Cenové rozmezí
199,2535 Kč - 199,2535 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Koncovka 21.0 mm M6 zinek tlakově litý

10306321

Cenové rozmezí
190,4545 Kč - 190,4545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 30.0 mm M8 ocel nerezavějící

10202692

Cenové rozmezí
599,5176 Kč - 335,768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Koncovka 24.0 mm M6 ocel

10306338

Cenové rozmezí
600,661 Kč - 600,661 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 24.0 mm ocel nerezavějící

10336465

Cenové rozmezí
340,2188 Kč - 190,5432 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Koncovka 18.0 mm M8 ocel

10306284

Cenové rozmezí
263,7051 Kč - 263,7051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Koncovka 17.0 mm M6 polyamid

10306253

Cenové rozmezí
87,9203 Kč - 87,9203 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Fixační deska 32.0 mm ocel nerezavějící

10202708

Cenové rozmezí
200,4527 Kč - 112,2659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Fixační deska 23.0 mm M6 x 1.0 ocel

10404195


Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    23.0 mm
  • Typ
    Třmenové svorky
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Koncovka 30.0 mm M10 ocel

10306345

Cenové rozmezí
287,1598 Kč - 287,1598 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost vnitřního závitu
    M8 x 1.25
  • Velikost vnějšího závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    30.0 mm
  • Typ
    5
Koncovka 21.0 mm M8 zinek tlakově litý

10306352

Cenové rozmezí
128,9312 Kč - 128,9312 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Barva
    přírodní
Koncovka 32.0 mm M10 ocel

10306383

Cenové rozmezí
380,9091 Kč - 380,9091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní