Toto příslušenství se používá k uchycení plynových vzpěr. Dostupné ve třech různých provedeních.
Produktová řada: SR6481
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Materiál | Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277,0602 Kč - 494,6825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
659,2839 Kč - 659,2839 Kč | 10 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
199,2535 Kč - 199,2535 Kč | 11 Skladem |
|
M6
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
112,2659 Kč - 200,4527 Kč | 2 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
10306376 | 594,8322 Kč - 594,8322 Kč | 11 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|
234,4217 Kč - 234,4217 Kč | 284 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
ocel
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
717,8649 Kč - 717,8649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ocel
|
1.457 in
37.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku