Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – s možností regulace

Skladem

Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.

Produktová řada: SR5487

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Průměr pístu/táhla Materiál Délka zdvihu Maximální síla Koupit
3 345,1836 Kč - 3 945,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
1 921,0277 Kč - 2 996,8072 Kč 21 Skladem
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
9 Skladem
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
1 831,2528 Kč - 2 550,6795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
3 399,7626 Kč - 4 802,5833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
10202951 3 096,0922 Kč - 4 312,4188 Kč 11 Skladem
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
3 248,4922 Kč - 3 828,9894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
10 094,0622 Kč - 11 603,0009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
3 103,5944 Kč - 3 654,9337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3 036,6886 Kč - 4 229,6579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
3 757,189 Kč - 4 351,1148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
3 297,1028 Kč - 3 887,0127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
1 738,8283 Kč - 2 421,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
  • z/ze 3
Vzpěry plynové - nastavitelné 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Cenové rozmezí
3 945,0219 Kč - 3 345,1836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    410.0 mm
  • Délka zdvihu
    180.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - polohovatelné 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Cenové rozmezí
2 996,8072 Kč - 1 921,0277 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - polohovatelné 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - polohovatelné 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    660.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Cenové rozmezí
2 550,6795 Kč - 1 831,2528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    240.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Cenové rozmezí
4 802,5833 Kč - 3 399,7626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    1080.0 mm
  • Délka zdvihu
    500.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10202951

Cenové rozmezí
4 312,4188 Kč - 3 096,0922 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    680.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    445.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Cenové rozmezí
3 828,9894 Kč - 3 248,4922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Cenové rozmezí
11 603,0009 Kč - 10 094,0622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    860.0 mm
  • Délka zdvihu
    400.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Cenové rozmezí
3 654,9337 Kč - 3 103,5944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    210.0 mm
  • Délka zdvihu
    80.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Barva
    černá
Vzpěry plynové - polohovatelné 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - polohovatelné 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    264.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Cenové rozmezí
4 229,6579 Kč - 3 036,6886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    480.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    264.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922

Cenové rozmezí
4 351,1148 Kč - 3 757,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Cenové rozmezí
3 887,0127 Kč - 3 297,1028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    370.0 mm
  • Délka zdvihu
    160.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Cenové rozmezí
2 421,9434 Kč - 1 738,8283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6