Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – s možností regulace

Skladem

Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.

Produktová řada: SR5487

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Průměr pístu/táhla Materiál Délka zdvihu Maximální síla Koupit
3 297,1028 Kč - 3 887,0127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
3 199,7699 Kč - 3 770,9662 Kč 1 Skladem
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
3 757,189 Kč - 4 351,1148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
2 194,3268 Kč - 3 056,3922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
3 150,7967 Kč - 3 712,9709 Kč 2 Skladem
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3 345,1836 Kč - 3 945,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
3 641,1007 Kč - 4 235,0963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
3 248,4922 Kč - 3 828,9894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
1 921,0277 Kč - 2 996,8072 Kč 21 Skladem
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
1 728,2584 Kč - 2 407,218 Kč 14 Skladem
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
1 728,2584 Kč - 2 407,218 Kč 20 Skladem
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
2 129,6381 Kč - 2 966,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
2 152,0888 Kč - 2 997,5462 Kč 10 Skladem
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
  • z/ze 3
Vzpěry plynové - nastavitelné 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Cenové rozmezí
3 887,0127 Kč - 3 297,1028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    370.0 mm
  • Délka zdvihu
    160.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Cenové rozmezí
3 770,9662 Kč - 3 199,7699 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    290.0 mm
  • Délka zdvihu
    120.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922

Cenové rozmezí
4 351,1148 Kč - 3 757,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    240.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Cenové rozmezí
3 056,3922 Kč - 2 194,3268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    445.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Cenové rozmezí
1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    440.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Cenové rozmezí
3 712,9709 Kč - 3 150,7967 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Cenové rozmezí
3 945,0219 Kč - 3 345,1836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    410.0 mm
  • Délka zdvihu
    180.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Cenové rozmezí
4 235,0963 Kč - 3 641,1007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Cenové rozmezí
3 828,9894 Kč - 3 248,4922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Cenové rozmezí
9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    245.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    664.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    340.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    160.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - polohovatelné 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Cenové rozmezí
2 996,8072 Kč - 1 921,0277 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - polohovatelné 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Cenové rozmezí
2 407,218 Kč - 1 728,2584 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    160.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10202838

Cenové rozmezí
2 407,218 Kč - 1 728,2584 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    240.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Cenové rozmezí
2 966,2826 Kč - 2 129,6381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    545.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Cenové rozmezí
2 997,5462 Kč - 2 152,0888 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    245.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25