Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – s možností regulace

Skladem

Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.

Produktová řada: SR5487

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Průměr pístu/táhla Materiál Délka zdvihu Maximální síla Koupit
10202951 3 096,0922 Kč - 4 312,4188 Kč 11 Skladem
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
1 825,9677 Kč - 2 543,3307 Kč 10 Skladem
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
3 399,7626 Kč - 4 802,5833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
1 831,2528 Kč - 2 550,6795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
3 152,8744 Kč - 4 391,4983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
5 149,1469 Kč - 6 139,3767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
3 345,1836 Kč - 3 945,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
1 728,2584 Kč - 2 407,218 Kč 14 Skladem
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
10282830 2 963,8562 Kč - 3 480,9058 Kč 15 Skladem
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
3 103,5944 Kč - 3 654,9337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
  • z/ze 3
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10202951

Cenové rozmezí
4 312,4188 Kč - 3 096,0922 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    680.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - polohovatelné 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    660.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    445.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Cenové rozmezí
9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    245.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    240.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    464.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    264.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202883

Cenové rozmezí
2 543,3307 Kč - 1 825,9677 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    464.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    645.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Cenové rozmezí
4 802,5833 Kč - 3 399,7626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    1080.0 mm
  • Délka zdvihu
    500.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    340.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Cenové rozmezí
2 550,6795 Kč - 1 831,2528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Cenové rozmezí
4 391,4983 Kč - 3 152,8744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    880.0 mm
  • Délka zdvihu
    400.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Cenové rozmezí
6 139,3767 Kč - 5 149,1469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    480.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Cenové rozmezí
3 945,0219 Kč - 3 345,1836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    410.0 mm
  • Délka zdvihu
    180.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Cenové rozmezí
2 407,218 Kč - 1 728,2584 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    160.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Cenové rozmezí
3 480,9058 Kč - 2 963,8562 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    115.0 mm
  • Délka zdvihu
    40.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Cenové rozmezí
3 654,9337 Kč - 3 103,5944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    210.0 mm
  • Délka zdvihu
    80.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Barva
    černá