Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – s možností regulace

Skladem

Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.

Produktová řada: SR5487

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Průměr pístu/táhla Materiál Délka zdvihu Maximální síla Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
1 716,3916 Kč - 2 390,6798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
9 Skladem
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
3 036,6886 Kč - 4 229,6579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
10 094,0622 Kč - 11 603,0009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
1 782,4051 Kč - 2 482,6162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
2 152,0888 Kč - 2 997,5462 Kč 10 Skladem
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
2 194,3268 Kč - 3 056,3922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
1 738,8283 Kč - 2 421,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
10202722 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
  • z/ze 3
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    440.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202869

Cenové rozmezí
2 390,6798 Kč - 1 716,3916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    264.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - polohovatelné 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Cenové rozmezí
4 229,6579 Kč - 3 036,6886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    480.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Cenové rozmezí
11 603,0009 Kč - 10 094,0622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    860.0 mm
  • Délka zdvihu
    400.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - polohovatelné 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Cenové rozmezí
2 482,6162 Kč - 1 782,4051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    340.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Cenové rozmezí
2 997,5462 Kč - 2 152,0888 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    245.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    545.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Cenové rozmezí
3 056,3922 Kč - 2 194,3268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    445.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Cenové rozmezí
2 421,9434 Kč - 1 738,8283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - polohovatelné 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    170.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - polohovatelné 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    560.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25