Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – se zajištěním

Skladem

Náš sortiment uzamykatelných plynových vzpěr zahrnuje bezpečnostní (bezpečnostní) uzamykatelné plynové vzpěry a uzamykatelné blokovatelné plynové vzpěry. Tyto pružiny jsou ideální pro aplikace, kde nastavení ovládání pohybu vyžaduje pohodlí a bezpečnost i po zjištění v poloze. Běžně se používají ve zdravotnictví, laboratořích, automobilovém průmyslu, ale v nábytkářství a průmyslu při otevírání, zavírání, sklápění nebo tlumení.

Bezpečnostní pružiny mají kryt. Eliminují potřebu samostatných bezpečnostních tyčí při kritických zvedacích operacích. Při úplném vysunutí se pozitivně zablokují – to chrání obsluhu před rizikem úrazu v případě přetížení nebo nesprávného použití. Kryt by měl být aktivně stlačen, aby se uvolnil zámek a zajistil se bezpečný provoz. Poskytují komplexní bezúdržbovou nabídku a dodávají se v párech. Tyč je vyrobena z oceli a koncovky jsou vyrobeny z polyamidu a oceli.

Blokovatelné pružiny fungují stejně jako běžné plynové vzpěry, ale také obsahují speciální vnitřní blokovací ventil, který umožňuje aretaci v jakékoli poloze. Tento zajišťovací mechanismus umožňuje pohyb vzpěry pouze tehdy, je-li stlačen uvolňovací čep umístěný na konci pístnice. Typickými aplikacemi blokovatelných pružin jsou výškové a úhlové nastavení sedadel v letadlech, autobusech, vlacích a ve speciální dopravě. Zajišťují také řízené nastavení pro nemocniční lůžka, fyzioterapeutické stoly a pro invalidní vozíky i zvedacích podložek na stolech. K dispozici v uhlíkové a nerezové oceli. Nabízejí ovládání jednou rukou.

  • Bezpečné a snadno použitelné
  • Bezúdržbové
  • Samostatná jednotka.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Velikost závitu Průměr pístu/táhla Délka zdvihu Maximální síla Kompatibilní průměr pistu Koupit
4 564,7483 Kč - 4 564,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
6 847,1226 Kč - 6 847,1226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
5 705,9354 Kč - 5 705,9354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
2 662,7698 Kč - 2 662,7698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
2 472,572 Kč - 2 472,572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
465.0 mm
M8 X 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
665.0 mm
M8 X 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
2 282,3742 Kč - 2 282,3742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
3 233,3634 Kč - 3 233,3634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
3 043,1656 Kč - 3 043,1656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
2 852,9677 Kč - 2 852,9677 Kč 22 Skladem
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Vzpěry plynové - se zajištěním 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10537916

Cenové rozmezí
4 564,7483 Kč - 4 564,7483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    165.0 mm
  • Délka zdvihu
    50.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
Vzpěry plynové - se zajištěním 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10537930

Cenové rozmezí
6 847,1226 Kč - 6 847,1226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    365.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
Vzpěry plynové - se zajištěním 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10537923

Cenové rozmezí
5 705,9354 Kč - 5 705,9354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    265.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
Vzpěry plynové - se zajištěním 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

10354308

Cenové rozmezí
2 662,7698 Kč - 2 662,7698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    365.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
Vzpěry plynové - se zajištěním 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Cenové rozmezí
2 472,572 Kč - 2 472,572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    265.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203002


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    464.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203026


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    664.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    465.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203057


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    480.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203019


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202982


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    264.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

10203040


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    665.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    680.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10203071


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    880.0 mm
  • Délka zdvihu
    400.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202999


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Vzpěry plynové - se zajištěním 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

10354285

Cenové rozmezí
2 282,3742 Kč - 2 282,3742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    165.0 mm
  • Délka zdvihu
    50.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
Vzpěry plynové - se zajištěním 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10354278

Cenové rozmezí
3 233,3634 Kč - 3 233,3634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    365.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
Vzpěry plynové - se zajištěním 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10354261

Cenové rozmezí
3 043,1656 Kč - 3 043,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    265.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
Vzpěry plynové - se zajištěním 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Cenové rozmezí
2 852,9677 Kč - 2 852,9677 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    165.0 mm
  • Délka zdvihu
    50.0 mm
  • Kompatibilní průměr pistu
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm