Menu Vyhledávání

Zajišťovací prvky – KLM

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těmito zajišťovacími prvky jsou pojistné svorky pro třmenové spoje, které zabraňují nechtěnému vysunutí čepu, a zaručují tak bezpečnost a neporušenost spoje.

Použitý mechanizmus zaručuje pevné uchycení i při značné míře vibrací nebo namáhání. Tyto zajišťovací prvky jsou chráněny před neoprávněnou manipulací či odstraněním, takže jsou ideální tam, kde je prioritou bezpečnost a zabezpečení.

Mají snadnou montáž i demontáž bez použití dalšího nářadí. Mají také dlouhou životnost a jsou odolné vůči extrémním vlivům. Běžně se používají například u průmyslových strojů a zařízení, ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu.

  • Zabraňují nechtěnému vysunutí čepu.
  • Prvek zůstane pevně uchycen i při značné míře vibrací nebo namáhání.
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení, ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3445, SRR3444

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h11 Materiál l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Koupit
2,0425 Kč - 2,8079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
ocel
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
2,0425 Kč - 2,8079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
ocel
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
15,5709 Kč - 25,7813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0-25.0
ocel
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
13,2736 Kč - 18,8893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0-18.0
ocel
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
4,084 Kč - 5,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
1,5316 Kč - 2,0421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
ocel
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
2,8078 Kč - 3,5737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
ocel
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
2,0425 Kč - 2,8079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
ocel
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
2,8078 Kč - 3,5737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
ocel
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
Bezpečnostní upevňovací prvky 4.0 7.2 6.6 ocel

20212513

Cenové rozmezí
2,8079 Kč - 2,0425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Bezpečnostní upevňovací prvky 5.0 8.4 7.5 ocel

20212520

Cenové rozmezí
2,8079 Kč - 2,0425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostní upevňovací prvky 20.0-25.0 34.0 34.0 ocel

20212599

Cenové rozmezí
25,7813 Kč - 15,5709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Bezpečnostní upevňovací prvky 16.0-18.0 24.0 22.7 ocel

20212582

Cenové rozmezí
18,8893 Kč - 13,2736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Bezpečnostní upevňovací prvky 14.0 20.0 19.2 ocel

20212575

Cenové rozmezí
5,3605 Kč - 4,084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Bezpečnostní upevňovací prvky 6.0 11.25 10.6 ocel

20212537

Cenové rozmezí
2,0421 Kč - 1,5316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostní upevňovací prvky 10.0 16.3 15.5 ocel

20212551

Cenové rozmezí
3,5737 Kč - 2,8078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Bezpečnostní upevňovací prvky 8.0 11.9 11.5 ocel

20212544

Cenové rozmezí
2,8079 Kč - 2,0425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Bezpečnostní upevňovací prvky 12.0 18.0 16.8 ocel

20212568

Cenové rozmezí
3,5737 Kč - 2,8078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15