Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Barva: černá Produktová řada: SR204, SR504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Šířka rukojeti | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
367,07 Kč - 367,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
S odlišnými klíči
|
||
385,0713 Kč - 385,0713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Euro klíč
|
||
417,9432 Kč - 417,9432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
S odlišnými klíči
|
||
458,6418 Kč - 458,6418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Euro klíč
|
||
486,0351 Kč - 486,0351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Provedení se stejným klíči
|
||
352,982 Kč - 352,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
351,4167 Kč - 351,4167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
453,9458 Kč - 453,9458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
480,5564 Kč - 480,5564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
493,0791 Kč - 493,0791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
S odlišnými klíči
|
||
392,8979 Kč - 392,8979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
S odlišnými klíči
|
||
352,982 Kč - 352,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
327,154 Kč - 327,154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klíč – východní
|
||
352,982 Kč - 352,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
520,4724 Kč - 520,4724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
S odlišnými klíči
|
||
351,4167 Kč - 351,4167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klíč – východní
|
||
453,1632 Kč - 453,1632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
352,982 Kč - 352,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klíč – východní
|
||
377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku