Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2×14,2 mm, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2×14,2 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20049195 | 211,0194 Kč - 295,4272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
| 211,0194 Kč - 295,4272 Kč | 66 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 47,3253 Kč - 66,2555 Kč | 313 Skladem |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 68,2303 Kč - 106,1359 Kč | 1 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 211,0194 Kč - 295,4272 Kč | 48 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 211,0194 Kč - 295,4272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 115,9847 Kč - 180,4205 Kč | 307 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 30,2306 Kč - 47,0252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 30,2306 Kč - 47,0252 Kč | 5 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm