Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s pevným rozpětím zachycení

Skladem

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.

Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.

Teplotní odolnost od -50 do +80 C.

  • Materiál: tlakově litý zinek (Zamak) a nerezavějící ocel
  • Barva: černá, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 135
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Maximální přítlak Celková délka Provedení Výška pouzdra Materiál jazýčku Typ klíče Koupit
20119492 97,6063 Kč - 151,832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
levé
32.0 mm
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč
726,1178 Kč - 1 129,5166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč 1 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč
701,563 Kč - 1 091,3202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Klíč čtyřhranný
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč
148,5221 Kč - 231,0345 Kč 48 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel
Klíč s drážkou
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Klíč s drážkou
1 064,7084 Kč - 1 656,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Klíč s drážkou
241,8022 Kč - 241,8022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
zinek tlakově litý
Klíč s drážkou
355,0503 Kč - 497,0704 Kč 67 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
levé
32.0 mm
zinek tlakově litý
Oboustranný klíč
148,5221 Kč - 165,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
zinek tlakově litý
Klíč s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
478,39 Kč - 531,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
148,5221 Kč - 165,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Čtvercový klíč 8,0 mm
118,8177 Kč - 132,0196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
  • z/ze 7
Zámky kompresní Trojhranný klíč 38.0 mm zinek tlakově litý

20119492

Cenové rozmezí
151,832 Kč - 97,6063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
Zámky kompresní Oboustranný klíč 35.0 mm ocel nerezavějící

20052683

Cenové rozmezí
1 129,5166 Kč - 726,1178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 32.0 mm ocel nerezavějící

20052652

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč čtyřhranný 32.0 mm ocel nerezavějící

20053048

Cenové rozmezí
1 091,3202 Kč - 701,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Klíč čtyřhranný
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 22.0 mm ocel nerezavějící

20052799

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 38.0 mm ocel nerezavějící

20052881

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč s drážkou 22.0 mm zinek tlakově litý

20081591

Cenové rozmezí
231,0345 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
Zámky kompresní Klíč s drážkou 38.0 mm ocel nerezavějící

20053369

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč s drážkou 20.0 mm ocel nerezavějící

20053291

Cenové rozmezí
1 656,213 Kč - 1 064,7084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč s drážkou 38.0 mm zinek tlakově litý

20081577

Cenové rozmezí
241,8022 Kč - 241,8022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
Zámky kompresní Oboustranný klíč 24.0 mm zinek tlakově litý

20119461

Cenové rozmezí
497,0704 Kč - 355,0503 Kč

Skladové zásoby
67 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč
Zámky kompresní Klíč s drážkou 50.0 mm zinek tlakově litý

20081553

Cenové rozmezí
165,0247 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076962


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076443


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076375

Cenové rozmezí
531,5444 Kč - 478,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076603


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076450


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076764


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 44.0 mm zinek tlakově litý

20049935

Cenové rozmezí
165,0247 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 38.0 mm zinek tlakově litý

20049829

Cenové rozmezí
132,0196 Kč - 118,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé