Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T mají ovládání rukou a pevný design. Používají se na dveře, kryty atd. a jsou skvělou volbou pro skříně a přístupové panely.
Náš sortiment je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Všechny uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Kapacita úchopu | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
236,8554 Kč - 368,442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klíč CH751
|
||
228,0861 Kč - 354,8004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klíče
|
||
334,8363 Kč - 468,7708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klíče
|
||
236,8554 Kč - 368,442 Kč | 25 Skladem |
černě práškováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bez klíče
|
|||
223,315 Kč - 347,3786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
236,8554 Kč - 368,442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
236,8554 Kč - 368,442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
400,1665 Kč - 560,2331 Kč | 19 Skladem |
práškově lakováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
400,1665 Kč - 560,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
práškově lakováno
|
1.378 in
35.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
187,8682 Kč - 292,2392 Kč | 12 Skladem |
pochromováno
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klíče
|
||
236,8554 Kč - 368,442 Kč | 22 Skladem |
pochromováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
184,9046 Kč - 287,6296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
334,8363 Kč - 468,7708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
||
400,1665 Kč - 560,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
143,2867 Kč - 222,8905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klíče
|
||
228,0861 Kč - 354,8004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klíče
|
||
236,8554 Kč - 368,442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
236,8554 Kč - 368,442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
1.378 in
35.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
228,0861 Kč - 354,8004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klíče
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku