Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s rukojetí ve tvaru T

Skladem

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T mají ovládání rukou a pevný design. Používají se na dveře, kryty atd. a jsou skvělou volbou pro skříně a přístupové panely.

Náš sortiment je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Všechny uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Povrchová úprava: pochromováno nebo černě práškováno

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava Kapacita úchopu Typ klíče Koupit
187,8682 Kč - 292,2392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
24.0 mm
Bez klíče
236,8554 Kč - 368,442 Kč 20 Skladem
práškově lakováno
28.0 mm
Klíč CH751
334,8363 Kč - 468,7708 Kč 11 Skladem
černě práškováno
38.0 mm
Bez klíče
187,8682 Kč - 292,2392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
32.0 mm
Bez klíče
228,0861 Kč - 354,8004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
28.0 mm
Bez klíče
236,8554 Kč - 368,442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
28.0 mm
S klíčem CH751
334,8363 Kč - 468,7708 Kč 25 Skladem
černě práškováno
32.0 mm
Bez klíče
228,0861 Kč - 354,8004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
22.0 mm
Bez klíče
228,0861 Kč - 354,8004 Kč 13 Skladem
černě práškováno
20.0 mm
Bez klíče
228,0861 Kč - 354,8004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
22.0 mm
Bez klíče
  • z/ze 3
Zámky kompresní Bez klíče 24.0 mm zinek tlakově litý

20066284

Cenové rozmezí
292,2392 Kč - 187,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    24.0 mm
Zámky kompresní Klíč CH751 28.0 mm zinek tlakově litý

20066017

Cenové rozmezí
368,442 Kč - 236,8554 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Kapacita úchopu
    28.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
Zámky kompresní Bez klíče 38.0 mm zinek tlakově litý

20066444

Cenové rozmezí
468,7708 Kč - 334,8363 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    38.0 mm
Zámky kompresní Bez klíče 32.0 mm zinek tlakově litý

20066383

Cenové rozmezí
292,2392 Kč - 187,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    32.0 mm
Zámky kompresní Bez klíče 28.0 mm zinek tlakově litý

20066321

Cenové rozmezí
354,8004 Kč - 228,0861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    28.0 mm
Zámky kompresní S klíčem CH751 28.0 mm zinek tlakově litý

20066031

Cenové rozmezí
368,442 Kč - 236,8554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    28.0 mm
Zámky kompresní Bez klíče 32.0 mm zinek tlakově litý

20066369

Cenové rozmezí
468,7708 Kč - 334,8363 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    32.0 mm
Zámky kompresní Bez klíče 22.0 mm zinek tlakově litý

20066260

Cenové rozmezí
354,8004 Kč - 228,0861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    22.0 mm
Zámky kompresní Bez klíče 20.0 mm zinek tlakově litý

20066215

Cenové rozmezí
354,8004 Kč - 228,0861 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    20.0 mm
Zámky kompresní Bez klíče 22.0 mm zinek tlakově litý

20066598

Cenové rozmezí
354,8004 Kč - 228,0861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
  • Kapacita úchopu
    22.0 mm