Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
998,4079 Kč - 1 553,0792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
382,1372 Kč - 534,9922 Kč 32 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
128,5743 Kč - 200,0045 Kč 10 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
350,9671 Kč - 642,1413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
128,5743 Kč - 142,8604 Kč 30 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
160,7178 Kč - 178,5756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
128,5743 Kč - 142,8604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
370,5334 Kč - 518,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
74,0163 Kč - 115,1368 Kč 86 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
111,1878 Kč - 123,5422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
160,7178 Kč - 178,5756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
359,5787 Kč - 657,8994 Kč 900 Skladem
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
111,1878 Kč - 172,959 Kč 16 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
364,5225 Kč - 666,9422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
370,5334 Kč - 518,7469 Kč 40 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
128,5743 Kč - 142,8604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
757,835 Kč - 1 178,8544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
757,835 Kč - 1 178,8544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
160,7178 Kč - 178,5756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048686

Cenové rozmezí
1 242,4633 Kč - 798,7264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048600

Cenové rozmezí
1 553,0792 Kč - 998,4079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20081379

Cenové rozmezí
534,9922 Kč - 382,1372 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní s drážkou

20081768

Cenové rozmezí
200,0045 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm

20049485

Cenové rozmezí
642,1413 Kč - 350,9671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049508

Cenové rozmezí
142,8604 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel

20049423

Cenové rozmezí
178,5756 Kč - 160,7178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049386

Cenové rozmezí
142,8604 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081249

Cenové rozmezí
518,7469 Kč - 370,5334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20081812

Cenové rozmezí
115,1368 Kč - 74,0163 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049553

Cenové rozmezí
123,5422 Kč - 111,1878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049331

Cenové rozmezí
178,5756 Kč - 160,7178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049522

Cenové rozmezí
657,8994 Kč - 359,5787 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní s drážkou

20081720

Cenové rozmezí
172,959 Kč - 111,1878 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel

20049409

Cenové rozmezí
666,9422 Kč - 364,5225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm zinek tlakově litý

20081355

Cenové rozmezí
518,7469 Kč - 370,5334 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm

20049461

Cenové rozmezí
142,8604 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel nerezavějící

20048655

Cenové rozmezí
1 178,8544 Kč - 757,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048617

Cenové rozmezí
1 178,8544 Kč - 757,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049362

Cenové rozmezí
178,5756 Kč - 160,7178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé