20081812
0404129301E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 111,7833 Kč |
50 - 249 | 79,8452 Kč |
250 + | 71,8605 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | černě práškováno |
---|---|
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Materiál pouzdra | zinek tlakově litý |
Materiál jazýčku | ocel |
Provedení | levé |
Typ klíče | klíč trubkový |
Délka jazýčku | 33.0 mm |
Délka jazýčku | 1.299 in |
Průměr hlavy | 30.0 mm |
Průměr hlavy | 1.181 in |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška pouzdra | 32.0 mm |
Výška pouzdra | 1.26 in |
Celková délka | 2.756 in |
Celková délka | 70.0 mm |
Rozpětí zachycení | 41.0 - 58.0 mm |
Rozpětí zachycení | 1.614 - 2.283 in |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku