Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Čtvercový klíč 7,0 mm 28.0 mm

Kompresní západka má široký rozsah zachycení nastavitelný šroubem. Ideální tam, kde je kvůli vibracím potřeba lepší utěsnění. Poskytují dostatečný přítlak a tlumení hluku. Provedení s plochým jazýčkem.
Nové objednací číslo:

20796198

Staré objednací číslo:

20796198

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 133,8357 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

13 383,57 Kč

100 x 133,8357 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava pochromováno
Materiál západky Zamak ZNAL4CU1
Materiál pouzdra Zamak ZNAL4CU1
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Čtvercový klíč 7,0 mm
Třída nerezavějící oceli ZNAL4CU1
Délka jazýčku 45.0 mm
Průměr hlavy 28.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Výška pouzdra 20.0 mm
Celková délka 25.0 mm
Délka úchytu 20.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás