20796204
20796204
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 133,8357 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | pochromováno |
---|---|
Materiál západky | Zamak ZNAL4CU1 |
Materiál pouzdra | Zamak ZNAL4CU1 |
Materiál jazýčku | ocel |
Provedení | pravé |
Typ klíče | Čtvercový klíč 8,0 mm |
Třída nerezavějící oceli | ZNAL4CU1 |
Délka jazýčku | 1.772 in |
Délka jazýčku | 45.0 mm |
Průměr hlavy | 1.102 in |
Průměr hlavy | 28.0 mm |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Výška pouzdra | 20.0 mm |
Výška pouzdra | 0.787 in |
Celková délka | 0.984 in |
Celková délka | 25.0 mm |
Délka úchytu | 20.0 mm |
Délka úchytu | 0.787 in |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku