20796273
20796273
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 123,6611 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | černě práškováno |
|---|---|
| Materiál západky | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiál pouzdra | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Provedení | levé |
| Typ klíče | Čtvercový klíč 7,0 mm |
| Třída nerezavějící oceli | ZNAL4CU1 |
| Délka jazýčku | 45.0 mm |
| Délka jazýčku | 1.772 in |
| Průměr hlavy | 1.102 in |
| Průměr hlavy | 28.0 mm |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Výška pouzdra | 20.0 mm |
| Výška pouzdra | 0.787 in |
| Celková délka | 25.0 mm |
| Celková délka | 0.984 in |
| Délka úchytu | 20.0 mm |
| Délka úchytu | 0.787 in |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku