Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Čtvercový klíč 7,0 mm 28.0 mm

Kompresní západka má široký rozsah zachycení nastavitelný šroubem. Ideální tam, kde je kvůli vibracím potřeba lepší utěsnění. Poskytují dostatečný přítlak a tlumení hluku. Provedení s plochým jazýčkem.
Nové objednací číslo:

20796433

Staré objednací číslo:

20796433

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
75 - 149 222,4334 Kč
150 + 158,881 Kč
Standardní balení: 75

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

16 682,51 Kč

75 x 222,4334 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky Zamak ZNAL4CU1
Materiál pouzdra Zamak ZNAL4CU1
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Čtvercový klíč 7,0 mm
Třída nerezavějící oceli ZNAL4CU1
Délka jazýčku 33.0 mm
Průměr hlavy 28.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Výška pouzdra 20.0 mm
Celková délka 49.0 mm
Délka úchytu 29.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás