Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výška pouzdra | Provedení | Materiál západky | Výška hlavy | Průměr hlavy | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158,881 Kč - 222,4334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
123,6611 Kč - 123,6611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
158,881 Kč - 222,4334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
169,8383 Kč - 237,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
133,8357 Kč - 133,8357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
158,881 Kč - 222,4334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
123,6611 Kč - 123,6611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
133,8357 Kč - 133,8357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
169,8383 Kč - 237,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
169,8383 Kč - 237,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
158,881 Kč - 222,4334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
169,8383 Kč - 237,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
735,7621 Kč - 1 144,5188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
104,2987 Kč - 162,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Šestihranný klíč
|
||
1 470,0055 Kč - 2 058,0078 Kč | 1 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klíč čtyřhranný
|
||
124,8294 Kč - 194,1791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč
|
||
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
124,8294 Kč - 138,6994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
768,9688 Kč - 1 196,1734 Kč | 3 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku