Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
129,1988 Kč - 200,9758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Klíč čtyřhranný
364,4377 Kč - 510,2128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
19.5 mm
30.0 mm
Bez klíče
124,8294 Kč - 194,1791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč
359,7412 Kč - 503,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč
71,8605 Kč - 111,7833 Kč 86 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
124,8294 Kč - 138,6994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
129,1988 Kč - 200,9758 Kč 5 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
107,9493 Kč - 119,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
359,7412 Kč - 503,6378 Kč 36 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč
373,6356 Kč - 523,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Klíč čtyřhranný
346,7566 Kč - 485,4592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Klíč s drážkou
355,4254 Kč - 497,5956 Kč 48 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
373,6356 Kč - 523,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
107,9493 Kč - 119,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
124,8294 Kč - 138,6994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
368,5681 Kč - 515,9954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč
371,007 Kč - 519,4099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Klíč s drážkou
364,4377 Kč - 510,2128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč
368,5681 Kč - 515,9954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč
124,8294 Kč - 194,1791 Kč 42 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč
  • z/ze 8
Zámky kompresní Klíč čtyřhranný ocel

20081447

Cenové rozmezí
200,9758 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Bez klíče 85.0 mm zinek tlakově litý

20081959

Cenové rozmezí
510,2128 Kč - 364,4377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 85.0 mm

20081102

Cenové rozmezí
194,1791 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 58.0 mm

20081249

Cenové rozmezí
503,6378 Kč - 359,7412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20081812

Cenové rozmezí
111,7833 Kč - 71,8605 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049317

Cenové rozmezí
138,6994 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní šestihran 8,0 mm 85.0 mm ocel

20081409

Cenové rozmezí
200,9758 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049553

Cenové rozmezí
119,9439 Kč - 107,9493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 58.0 mm

20081041

Cenové rozmezí
503,6378 Kč - 359,7412 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm 85.0 mm ocel

20081492

Cenové rozmezí
523,0898 Kč - 373,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní zapuštěná s drážkou 72.0 mm ocel

20081744

Cenové rozmezí
485,4592 Kč - 346,7566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní šestihran 8,0 mm 72.0 mm ocel

20081393

Cenové rozmezí
497,5956 Kč - 355,4254 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní šestihran 8,0 mm 85.0 mm ocel

20081416

Cenové rozmezí
523,0898 Kč - 373,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049324

Cenové rozmezí
119,9439 Kč - 107,9493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049539

Cenové rozmezí
138,6994 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 58.0 mm 41.0 mm

20081232

Cenové rozmezí
515,9954 Kč - 368,5681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní zapuštěná s drážkou 72.0 mm ocel

20081737

Cenové rozmezí
519,4099 Kč - 371,007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 85.0 mm

20081317

Cenové rozmezí
510,2128 Kč - 364,4377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Cenové rozmezí
515,9954 Kč - 368,5681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 72.0 mm 55.0 mm

20081263

Cenové rozmezí
194,1791 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé