Dotykové ovládání těchto západek má mnoho výhod, nejen atraktivní design, ale navíc odpadá nutnost použití rukojeti nebo madla. Mnoho různých provedení i typů uchycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Materiál pouzdra | Vysunutá délka | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,0605 Kč - 242,8468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
||
| 196,0323 Kč - 386,8694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
||
| 44,0508 Kč - 98,058 Kč | 80 Skladem |
|
polystyren
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
||
| 123,0605 Kč - 242,8468 Kč | 2 Skladem |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
||
| 47,2162 Kč - 104,9527 Kč | 128 Skladem |
|
polystyren
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
černá
|
Push Fit
|
||
| 196,0323 Kč - 386,8694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
||
| 107,3171 Kč - 212,2036 Kč | 36 Skladem |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
||
| 153,0831 Kč - 301,8348 Kč | 11 Skladem |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
||
| 269,9105 Kč - 532,4242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ABS; acetal (POM)
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
||
| 107,3171 Kč - 212,2036 Kč | 100 Skladem |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
||
| 153,0831 Kč - 325,5814 Kč | 13 Skladem |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
||
| 292,0126 Kč - 576,8568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ABS; acetal (POM)
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
šedá
|
Screw On
|
||
| 135,9314 Kč - 268,8934 Kč | 280 Skladem |
|
ABS
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
černá
|
Push Fit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku