10202005
1222655
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 29 | 532,4242 Kč |
30 + | 269,9105 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál pouzdra (podrobně) | ABS/polyacetal |
---|---|
Materiál magnetu | magnet feritový |
Způsob montáže | uchycení šroubem |
Západkový mechanismus | magnet+protikus |
Hmotnost západky | 19.0 g |
Hmotnost západky | 19.0 g |
Délka při zavření | 59.0 mm |
Délka při zavření | 2.323 in |
Celková šířka | 1.35 in |
Celková šířka | 34.3 mm |
Celková délka | 2.323 in |
Celková délka | 59.0 mm |
Délka desky | 34.3 mm |
Délka desky | 1.35 in |
Tloušťka desky | 0.118 in |
Tloušťka desky | 3.0 mm |
Šířka desky | 0.642 in |
Šířka desky | 16.3 mm |
Délka zdvihu | 16.0 mm |
Délka zdvihu | 0.63 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 0.945 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 24.0 mm |
Barva | hnědá |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku