Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
1,4003 Kč - 2,9195 Kč 2000 Skladem
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
1,7235 Kč - 4,1031 Kč 1000 Skladem
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
4.6 mm
6,0036 Kč - 14,2819 Kč 2900 Skladem
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
8,1437 Kč - 18,8585 Kč 2800 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
1,9676 Kč - 4,0873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
1,6373 Kč - 3,3613 Kč 39000 Skladem
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
5,343 Kč - 11,1257 Kč 1400 Skladem
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
4,0503 Kč - 8,9952 Kč 2700 Skladem
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
4,8115 Kč - 11,4413 Kč 10750 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.5 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč 5400 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč 5840 Skladem
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
9,5799 Kč - 19,7264 Kč 1988 Skladem
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
3,6338 Kč - 6,3598 Kč 4000 Skladem
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč 684 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
2,3842 Kč - 4,9789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
3,8205 Kč - 7,9695 Kč 40009 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
1,5942 Kč - 3,3061 Kč 1000 Skladem
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
12,5674 Kč - 12,5674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 9.3 mm PVC černá

10072516

Cenové rozmezí
2,9195 Kč - 1,4003 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 9.3 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090046

Cenové rozmezí
4,1031 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090121

Cenové rozmezí
14,2819 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090145

Cenové rozmezí
18,8585 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm PVC černá

10072721

Cenové rozmezí
4,0873 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 15.0 mm PVC černá

10071083

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm PVC černá

10073704

Cenové rozmezí
11,1257 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10082225

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090114

Cenové rozmezí
11,4413 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
10750 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10071830

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10081815

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
5840 Skladem
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10082041

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm PVC černá

10072554

Cenové rozmezí
19,7264 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
1988 Skladem
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10087411

Cenové rozmezí
6,3598 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10072646

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10079102

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
684 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm PVC černá

10071175

Cenové rozmezí
4,9789 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071168

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
40009 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zátky zaslepovací 14.5 mm PVC černá

10072400

Cenové rozmezí
3,3061 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Zátky zaslepovací 57.5 mm PVC černá

10070499

Cenové rozmezí
12,5674 Kč - 12,5674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm