Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů jsou ideální volbou tam, kde vzhled není prioritou. Perfektně padnou do obdélníkového jeklu či profilu, zabraňují průniku nečistot a zároveň bezpečně zakryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, šedá, černá Produktová řada: SRILR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | B | h | Barva | A | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8364 Kč - 1,301 Kč | 3000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,4064 Kč - 2,1878 Kč | 3000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,387 Kč - 2,1578 Kč | 3000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,0356 Kč - 4,722 Kč | 1040 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6401 Kč - 0,9957 Kč | 17500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,0592 Kč - 1,6478 Kč | 3033 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,3203 Kč - 6,7205 Kč | 400 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,5136 Kč - 8,5767 Kč | 435 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,8274 Kč - 1,2872 Kč | 4900 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,5456 Kč - 2,4044 Kč | 2275 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6669 Kč - 1,0374 Kč | 14000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,1276 Kč - 1,7541 Kč | 5000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9546 Kč - 1,4849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3655 Kč - 2,1241 Kč | 4200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,1503 Kč - 4,9005 Kč | 2100 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,1412 Kč - 4,8861 Kč | 500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,0649 Kč - 1,6564 Kč | 9000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3204 Kč - 2,0539 Kč | 4500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,1256 Kč - 3,3065 Kč | 900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9749 Kč - 1,5164 Kč | 10700 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku