Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Žebrovaný tvar zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku nečistot a zajišťuje lepší úchop a stabilitu.Zabraňuje pronikání prachu, nečistot a nečistot.Jednoduchá montáž, zatlačením do otvoru, dokud nedrží pevně. Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | H | Provedení rukojeti | d | h1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7918 Kč - 8,1273 Kč | 1800 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 21,1277 Kč - 57,7592 Kč | 7050 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 4,8259 Kč - 10,5734 Kč | 8270 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,921 Kč - 9,9421 Kč | 20800 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 8,6464 Kč - 22,0147 Kč | 19230 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,7378 Kč - 3,5034 Kč | 238000 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.461 in
11.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 5,4435 Kč - 10,889 Kč | 166540 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,5081 Kč - 3,2193 Kč | 15990 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
0.457 in
11.6 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 6,1616 Kč - 12,9395 Kč | 6395 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,456 Kč - 4,6949 Kč | 217322 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.461 in
11.7 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 13,7021 Kč - 33,7717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 13,932 Kč - 33,4561 Kč | 450 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 1,5368 Kč - 3,4639 Kč | 109200 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.457 in
11.6 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 6,966 Kč - 14,9921 Kč | 850 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 14,3197 Kč - 39,2951 Kč | 6200 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 11,8063 Kč - 11,8063 Kč | 150283 Skladem |
0.48 in
12.2 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 27,9357 Kč - 67,8592 Kč | 620 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
bílá
|
0.559 in
14.2 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 2,7863 Kč - 7,1094 Kč | 259875 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 3,921 Kč - 9,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 23,2965 Kč - 63,2826 Kč | 150 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
červená
|
0.559 in
14.2 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku