Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.
Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá, šedá Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | T2 | h | Materiál | L | L1 | h1 | T1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5799 Kč - 10,1888 Kč | 156 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7,3487 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
20,0243 Kč - 49,3354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,9682 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,6117 Kč - 23,385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
5,1036 Kč - 7,0559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10,2492 Kč - 16,6777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,5839 Kč - 17,1936 Kč | 50 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7,6834 Kč - 14,0561 Kč | 100 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
7,6834 Kč - 14,0561 Kč | 48 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,9502 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7,6834 Kč - 14,0561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
28,391 Kč - 61,3628 Kč | 165 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
10,6117 Kč - 23,385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,8885 Kč - 12,578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,8885 Kč - 12,578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,807 Kč - 23,8451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,8327 Kč - 12,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
25,4069 Kč - 62,7418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
10,807 Kč - 23,8451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku