Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.
Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá, šedá Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | T2 | h | Materiál | L | L1 | h1 | T1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,807 Kč - 23,8451 Kč | 50 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
21,5721 Kč - 42,2659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,6117 Kč - 23,385 Kč | 700 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,9502 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,9502 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10,5839 Kč - 17,1936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,1874 Kč - 14,0191 Kč | 18384 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,1694 Kč - 10,8783 Kč | 200 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,3885 Kč - 7,3313 Kč | 2180 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,2052 Kč - 8,6038 Kč | 725 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8825 Kč - 4,0755 Kč | 2800 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
33,8024 Kč - 70,9852 Kč | 2250 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,4941 Kč - 10,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,7054 Kč - 28,9578 Kč | 100 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,4343 Kč - 9,3121 Kč | 2052 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku