Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada zátek do trubek má klenutý design, který je ideální tam, kde je důležitý vzhled. Hladký povrch pro atraktivní vzhled u nábytku i průmyslového použití. Chrání konce kulatých trubek před průnikem nečistot a kryjí ostré hrany. Tyto zátky slouží jako tlumiče nárazu a ochranné krytky. Opotřebení se snižuje tím, že se zabrání vniknutí nečistot, vlhkosti a nečistot do vnitřku p.rofilu
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Minimální tloušťka panelu | h | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,446 Kč - 5,3604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,705 Kč - 11,9856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,039 Kč - 3,1718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,2626 Kč - 8,1864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1565 Kč - 3,3546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,6111 Kč - 5,6173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku