Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5398 Kč - 0,8398 Kč | 20723 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,51 Kč - 0,7933 Kč | 22800 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,7466 Kč - 1,1614 Kč | 1000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,4703 Kč - 2,2871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,7131 Kč - 4,2204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,611 Kč - 0,9505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,8401 Kč - 2,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 3,191 Kč - 4,9638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,9625 Kč - 1,4973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 4,9806 Kč - 7,7476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 5,6974 Kč - 8,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,6258 Kč - 4,0846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,6649 Kč - 4,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 5,0909 Kč - 7,9192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 3,9399 Kč - 6,1288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 7,9832 Kč - 12,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,6695 Kč - 4,1525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 3,8411 Kč - 5,9751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 4,852 Kč - 7,5475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 4,3649 Kč - 6,7899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku