Menu Vyhledávání

Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou černé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594954

Staré objednací číslo:

20594954

22800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 0,7933 Kč
10000 - 49999 0,5666 Kč
50000 + 0,51 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

793,30 Kč

1000 x 0,7933 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 16.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál LDPE - PIR
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás