Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 70
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h h1 Maximální tloušťka stěny D Minimum Wall Thickness Koupit
6,0684 Kč - 6,7427 Kč 3600 Skladem
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
23,9132 Kč - 26,5702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
25,4649 Kč - 28,2944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
0,7082 Kč - 1,1017 Kč 55000 Skladem
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,5172 Kč - 0,8046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
35,905 Kč - 39,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
1,4537 Kč - 2,2613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,5449 Kč - 1,7165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
2,5499 Kč - 2,8332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
3,1556 Kč - 3,5062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
7,1438 Kč - 7,9375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,7572 Kč - 1,1779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,98 Kč - 1,0889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
18,3279 Kč - 28,5101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
8,6138 Kč - 13,3993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
4,4918 Kč - 4,9909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
27,8787 Kč - 30,9764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
3,8067 Kč - 4,2296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
11,1161 Kč - 12,3512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,7037 Kč - 1,0946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 4
Zátka do trubky 70.0 mm černá LDPE - PCR

20753719

Cenové rozmezí
6,7427 Kč - 6,0684 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 110.0 mm černá LDPE - PCR

20753184

Cenové rozmezí
26,5702 Kč - 23,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátka do trubky 127.0 mm černá LDPE - PCR

20753238

Cenové rozmezí
28,2944 Kč - 25,4649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    127.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Zátka do trubky 19.0 mm černá LDPE - PCR

20753368

Cenové rozmezí
1,1017 Kč - 0,7082 Kč

Skladové zásoby
55000 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 15.0 mm černá LDPE - PCR

20753290

Cenové rozmezí
0,8046 Kč - 0,5172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 168.3 mm černá LDPE - PCR

20753337

Cenové rozmezí
39,8945 Kč - 35,905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    168.3 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátka do trubky 30.0 mm černá LDPE - PCR

20753467

Cenové rozmezí
2,2613 Kč - 1,4537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Zátka do trubky 34.0 mm černá LDPE - PCR

20753498

Cenové rozmezí
1,7165 Kč - 1,5449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 50.0 mm černá LDPE - PCR

20753610

Cenové rozmezí
2,8332 Kč - 2,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 60.0 mm černá LDPE - PCR

20753672

Cenové rozmezí
3,5062 Kč - 3,1556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 76.0 mm černá LDPE - PCR

20753757

Cenové rozmezí
7,9375 Kč - 7,1438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Zátka do trubky 22.0 mm černá LDPE - PCR

20753405

Cenové rozmezí
1,1779 Kč - 0,7572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 30.0 mm černá LDPE - PCR

20753450

Cenové rozmezí
1,0889 Kč - 0,98 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 95.0 mm černá LDPE - PCR

20753818

Cenové rozmezí
28,5101 Kč - 18,3279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 85.0 mm černá LDPE - PCR

20753771

Cenové rozmezí
13,3993 Kč - 8,6138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    85.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 63.5 mm černá LDPE - PCR

20753696

Cenové rozmezí
4,9909 Kč - 4,4918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 133.0 mm černá LDPE - PCR

20753269

Cenové rozmezí
30,9764 Kč - 27,8787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    133.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátka do trubky 60.0 mm černá LDPE - PCR

20753689

Cenové rozmezí
4,2296 Kč - 3,8067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Zátka do trubky 88.9 mm černá LDPE - PCR

20753795

Cenové rozmezí
12,3512 Kč - 11,1161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Zátka do trubky 18.0 mm černá LDPE - PCR

20753351

Cenové rozmezí
1,0946 Kč - 0,7037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm