Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiál: ocel, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, polypropylen, polyamid, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR1430, SR1570, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | D | WT | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,8608 Kč - 34,9331 Kč | 120 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
17,9605 Kč - 38,8401 Kč | 1320 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
9,4404 Kč - 20,1478 Kč | 298 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
16,078 Kč - 34,7799 Kč | 120 Skladem |
|
M6
|
černá
|
ocel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10291665 | 16,5521 Kč - 35,7758 Kč | 380 Skladem |
|
M6
|
černá
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
23,134 Kč - 50,0248 Kč | 2 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
24,6818 Kč - 53,319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
19,0343 Kč - 41,1384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
9,4404 Kč - 20,1478 Kč | 26 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,6775 Kč - 20,684 Kč | 1000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
26,4667 Kč - 56,5365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
11,3229 Kč - 24,208 Kč | 1000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,9244 Kč - 13,6361 Kč | 1075 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
32,7836 Kč - 65,7295 Kč | 146 Skladem |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
13,2891 Kč - 33,4776 Kč | 2580 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
22,0324 Kč - 47,65 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
26,2297 Kč - 58,4517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,3109 Kč - 17,7729 Kč | 1188 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
36,5486 Kč - 73,237 Kč | 248 Skladem |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
23,4826 Kč - 47,1138 Kč | 190 Skladem |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku