Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
4,3785 Kč - 5,1734 Kč 6900 Skladem
25.4 mm
černá
12.0 mm
pryž EPDM
10.0 mm
1
6,0658 Kč - 6,0658 Kč 1700 Skladem
25.4 mm
černá
14.0 mm
pryž EPDM
12.0 mm
1
50,2561 Kč - 50,2561 Kč 100 Skladem
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
22.0 mm
1
7,028 Kč - 14,6321 Kč 700 Skladem
25.0 mm
černá
16.0 mm
PVC
14.0 mm
1
3,9324 Kč - 3,9324 Kč 5900 Skladem
25.4 mm
černá
8.0 mm
pryž EPDM
6.0 mm
1
4,7411 Kč - 9,8057 Kč 6748 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
10248904 8,5898 Kč - 10,0122 Kč 1960 Skladem
25.4 mm
černá
20.0 mm
pryž EPDM
18.0 mm
1
4,6435 Kč - 4,6435 Kč 28900 Skladem
25.4 mm
černá
10.0 mm
pryž EPDM
8.0 mm
1
10377505 20,8888 Kč - 24,891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
10.5 mm
pryž EPDM
4.8 mm
1
54,0211 Kč - 64,5353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
39.3 mm
pryž EPDM
33.5 mm
1
7,1953 Kč - 8,534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
16.0 mm
silikon
14.0 mm
1
10248898 6,9861 Kč - 8,1993 Kč 1000 Skladem
25.4 mm
černá
18.0 mm
pryž EPDM
16.0 mm
1
8,2273 Kč - 8,2273 Kč 4000 Skladem
25.4 mm
černá
10.5 mm
pryž EPDM
4.8 mm
1
3,3327 Kč - 6,6725 Kč 5000 Skladem
15.0 mm
černá
3.0 mm
TPE/TPV
3.0 mm
2
75,3004 Kč - 90,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
50.8 mm
pryž EPDM
45.1 mm
1
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 1440 Skladem
25.4 mm
přírodní
20.0 mm
silikon
18.0 mm
1
5,4802 Kč - 11,4146 Kč 1687 Skladem
25.0 mm
černá
14.0 mm
PVC
12.0 mm
1
48,0807 Kč - 48,0807 Kč 200 Skladem
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
20.0 mm
1
10,9185 Kč - 10,9185 Kč 11506 Skladem
25.4 mm
růžová
6.0 mm
silikon
4.0 mm
1
52,3198 Kč - 61,1049 Kč 100 Skladem
25.4 mm
přírodní
45.1 mm
silikon
39.3 mm
1
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377468

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377475

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10288429

Cenové rozmezí
50,2561 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078273

Cenové rozmezí
14,6321 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248874

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092293

Cenové rozmezí
9,8057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
6748 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248904

Cenové rozmezí
10,0122 Kč - 8,5898 Kč

Skladové zásoby
1960 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377451

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
28900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377505

Cenové rozmezí
24,891 Kč - 20,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386798

Cenové rozmezí
64,5353 Kč - 54,0211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248775

Cenové rozmezí
8,534 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248898

Cenové rozmezí
8,1993 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386743

Cenové rozmezí
8,2273 Kč - 8,2273 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 3.0 mm 3.0 mm 15.0 mm TPE/TPV černá

10070710

Cenové rozmezí
6,6725 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386811

Cenové rozmezí
90,0259 Kč - 75,3004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248799

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
1440 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078174

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
1687 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248805

Cenové rozmezí
48,0807 Kč - 48,0807 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm silikon růžová

10288368

Cenové rozmezí
10,9185 Kč - 10,9185 Kč

Skladové zásoby
11506 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
Zátky maskovací - bez příruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386729

Cenové rozmezí
61,1049 Kč - 52,3198 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní