Menu Vyhledávání

Zátky s ouškem – pro koncovky DKO PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky s ouškem - pro koncovky DKO jsou navrženy tak, aby chránily tvarovky DKO před poškozením a kontaminací během přepravy, skladování a zpracování. Jejich robustní konstrukce zajišťuje spolehlivost i v náročných podmínkách. Těsnění odolné proti úniku a bezpečné připojení účinně zabraňuje úniku nebo ztrátě kapaliny, což snižuje riziko poškození zařízení, ztrátu produktivity a bezpečnostní problémy. Ohebný konec těsně zapadá do otočné matice DKO, zatímco jazýček s bočním úchytem umožňuje snadná demontáž. Tyto zástrčky se běžně používají v automobilovém, výrobním a strojním průmyslu.

Ohebný konec těsně zapadá do otočné matice DKO, zatímco jazýček s bočním úchytem umožňuje snadná demontáž. Tyto zástrčky se běžně používají v automobilovém, výrobním a strojním průmyslu.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTSFL2PCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L D Velikost závitu h d Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
19.0 mm
M14x1.5
7.0 mm
13.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
32.0 mm
M26x1.5
8.0 mm
25.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
40.0 mm
M36x2
10.0 mm
35.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
60.0 mm
M52x2
10.0 mm
51.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
50.0 mm
M42x2
10.0 mm
41.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
21.5 mm
M16x1.5
7.0 mm
15.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
30.0 mm
M24x1.5
7.5 mm
23.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
16.0 mm
M12x1.5
7.0 mm
11.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
27.0 mm
M20x1.5
7.5 mm
19.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
35.0 mm
M30x2
10.0 mm
29.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
25.0 mm
M18x1.5
7.5 mm
17.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
50.0 mm
M45x2
10.0 mm
44.5 mm
Zátka 13.8 mm LDPE - PCR zelená

20750145


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • d
    13.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    19.5 mm
  • Velikost závitu
    M14x1.5
Zátka 25.8 mm LDPE - PCR zelená

20750206


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.8 mm
  • h
    8.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Velikost závitu
    M26x1.5
Zátka 35.5 mm LDPE - PCR zelená

20750220


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    34.0 mm
  • Velikost závitu
    M36x2
Zátka 51.5 mm LDPE - PCR zelená

20750251


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M52x2
Zátka 41.5 mm LDPE - PCR zelená

20750237


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M42x2
Zátka 15.8 mm LDPE - PCR zelená

20750152


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M16x1.5
Zátka 23.8 mm LDPE - PCR zelená

20750190


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d
    23.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Velikost závitu
    M24x1.5
Zátka 21.8 mm LDPE - PCR zelená

20750183


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Velikost závitu
    M22x1.5
Zátka 11.8 mm LDPE - PCR zelená

20750138


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M12x1.5
Zátka 19.8 mm LDPE - PCR zelená

20750176


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • d
    19.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    26.0 mm
  • Velikost závitu
    M20x1.5
Zátka 29.5 mm LDPE - PCR zelená

20750213


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • d
    29.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    31.5 mm
  • Velikost závitu
    M30x2
Zátka 17.8 mm LDPE - PCR zelená

20750169


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • d
    17.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M18x1.5
Zátka 44.5 mm LDPE - PCR zelená

20750244


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M45x2