Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.
Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | SW | Barva | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 3000 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
červená
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
|
|||
| 1900 Skladem |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
|||
| 3400 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
| 183 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
|||
| 1250 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|||
| 11600 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 7800 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 572 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 8765 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| 350 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
| 750 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
| 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku