Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiál: polypropylen Barva: žlutá, černá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0, Produktová řada: SR5762
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | S | D | Velikosti závitu | Barva | H | L | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,493 Kč - 25,5656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
žlutá
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 13,2988 Kč - 14,2819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
žlutá
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 3,2928 Kč - 4,6099 Kč | 2600 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
černá
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 2,7863 Kč - 5,7712 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
žlutá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 5,0556 Kč - 10,021 Kč | 200 Skladem |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 12,1653 Kč - 24,4609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
žlutá
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 14,0181 Kč - 34,3241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
žlutá
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 14,7075 Kč - 29,4319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
žlutá
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 22,7508 Kč - 45,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
žlutá
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 21,6018 Kč - 43,3193 Kč | 19 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
žlutá
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,5763 Kč - 12,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
žlutá
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 4,7972 Kč - 9,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 11,2461 Kč - 22,4881 Kč | 60 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
žlutá
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 11,8636 Kč - 23,7507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
žlutá
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 5,3573 Kč - 10,7312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
žlutá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 6,6356 Kč - 14,1241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 3,2324 Kč - 6,5406 Kč | 330 Skladem |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 2,6427 Kč - 5,3103 Kč | 1200 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
žlutá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 2,6139 Kč - 5,2314 Kč | 2700 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
černá
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,0844 Kč - 10,0999 Kč | 445 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
žlutá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku