10059098
HSPLARGE
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 135,3869 Kč |
| 10 + | 1 021,8482 Kč |
| Typ produktu | Large |
|---|---|
| Minimální velikost | 0.470 in |
| Minimální velikost | 11.9 mm |
| Maximální velikost | 1.700 in |
| Maximální velikost | 43.2 mm |
| Typ balení | 20ks v balení |
| Barva | žlutá |
| Materiál | pryž |
| Provozní teplota | -25 - 90 °C |
| Provozní teplota | -13 - 194 °F |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku