Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Materiál: pryž Barva: žlutá Produktová řada: SRF0071
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ produktu | Minimální velikost | Maximální velikost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646,7394 Kč - 718,5993 Kč | 266 Skladem |
Malé
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 1 021,8482 Kč - 1 135,3869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 918,3699 Kč - 1 020,411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Směs
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 827,8264 Kč - 919,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku